Teplotní senzor, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A

084Z2369

Rozsah teploty [°C]: -50 - 600, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 1000, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: Slim-Line, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 13.5

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.575 Kilogram
Čistá hmotnost 0.57 Kilogram
Objem 0.384 Liter
EAN 5702428925228

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Délka prodloužení [in] 1.97 in
Délka prodloužení [mm] 50 mm
Délka vsunutí [mm] 100 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Slim-Line
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP65
In scope of WEEE Yes
Materiál ochranné trubice AISI 316 Ti
Materiál přípojek AISI 316 Ti
Max. teplota okolí [°C] 75 °C
Max. teplota okolí [°F] 167 °F
Množství na formát balení 13 pc
Název produktu Teplotní senzor
Ochranná trubice - průměr [in] [Max] 0.945 in
Ochranná trubice - průměr [in] [Min] 0.551 in
Ochranná trubice - průměr [mm] [Max] 24 mm
Ochranná trubice - průměr [mm] [Min] 14 mm
Odpor prvku čidla [Ohm] 1000
Označení typu MBT 5116-S301-100-11-0000
Počet svorek [ks] 4 pc
Procesní připojení - rozměr 3/4
Procesní připojení - standard ISO 228-1-A
Procesní připojení - typ G
Procesní připojení samec/samice Vnitřní
Process connection material Nerezová ocel
Produktová skupina Sensors
Prvek čidla [ks] 2 pc
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 13.5
Rozsah teploty [°C] [max.] 600 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
SCIP dossier no. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard prvku čidla EN 60751
Standard připojení ISO 228
Teplotní rozsah [°F] [Max] 1112 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Tolerance prvku čidla Třída B
Typ MBT 5116
Typ prvku čidla Pt
Typ připojení G
Typ vložky Pevná
Vložka čidla Výměnný
Vnitří délka [in] 3.94 in
Vodiče [ks] 2 pc
Výstupní signál Ohm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality