Shows 2 425 product(s)
NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC 168 AIP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: as A1, svorky 2,5 mm
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Bez doplňku
D Slot: Bez doplňku
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Angličtina
Konstr.vel.05 kapalinou chlaz.
Další volitelné doplňky dle typového kódu
NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL
NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC 300 AIP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Měření síťového napětí
D Slot: Bez doplňku
E Slot: Bez doplňku
Manual: Nizozemština
Konstr.vel.61 kapalinou chlaz.
Další volitelné doplňky dle typového kódu
NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL
NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC 1 150 AIP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX s term.
C Slot: (BH)3 kanály měření teploty
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Bez doplňku
Manual: Nizozemština
Konstr.vel.63 kapalinou chlaz.
ATEX: II (2) GD
Další volitelné doplňky dle typového kódu
NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000
NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000
Vacon NXP – Výrobní řada
525–690 V AC (640–1 100 V DC) 2 340 AIP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
C Slot: Bez doplňku
D Slot: Bez doplňku
E Slot: Bez doplňku
Manual: Angličtina
2x kons. vel.64 kap. chlaz.
Další volitelné doplňky dle typového kódu
NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101
NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP – Výrobní řada
525–690 V AC (640–1 100 V DC) 502 AIP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Bez doplňku
D Slot: Bez doplňku
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Angličtina
Konstr.vel.62 kapalinou chlaz.
Další volitelné doplňky dle typového kódu
NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102
NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102
Vacon NXP – Výrobní řada
525–690 V AC (640–1 100 V DC) 502 AIP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Bez doplňku
D Slot: Bez doplňku
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Angličtina
Konstr.vel.62 kapalinou chlaz.
Další volitelné doplňky dle typového kódu
NXP06506-A0T0IWG-A1A2A500CI
NXP06506-A0T0IWG-A1A2A500CI
Vacon NXP – Výrobní řada
525–690 V AC (640–1 100 V DC) 650 AIP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: Bez doplňku
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Angličtina
Konstr.vel.63 kapalinou chlaz.
Další volitelné doplňky dle typového kódu
NXP04606-A0T0IWG-A1A2A500CI
NXP04606-A0T0IWG-A1A2A500CI
Vacon NXP – Výrobní řada
525–690 V AC (640–1 100 V DC) 460 AIP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: Bez doplňku
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Angličtina
Konstr.vel.62 kapalinou chlaz.
Další volitelné doplňky dle typového kódu
NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT
NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT
Vacon NXP – Výrobní řada
525–690 V AC (640–1 100 V DC) 650 AIP00
Alfanumerický displej
Bez ochrany EMC
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
C Slot: Bez doplňku
D Slot: Bez doplňku
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: Angličtina
Konstr.vel.63 kapalinou chlaz.
Další volitelné doplňky dle typového kódu
NXP02055-A0T0IWG-A8AFBEBHE9+APFIFF09+GAIN
NXP02055-A0T0IWG-A8AFBEBHE9+APFIFF09+GAIN
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC 205 AIP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.Decoupl
B Slot: (AF)STO, ATEX s term.
C Slot: (BE)Enkodéry SSI a Endat
D Slot: BH Karta ve slotu D
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Angličtina
Konstr.vel.05 kapalinou chlaz.
ATEX: II (2) GD
Další volitelné doplňky dle typového kódu