132H0271
NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000
Vacon NXP – Výrobní řada
525–690 V AC (640–1 100 V DC) 2 340 AIP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
C Slot: Bez doplňku
D Slot: Bez doplňku
E Slot: Bez doplňku
Manual: Angličtina
2x kons. vel.64 kap. chlaz.
Další volitelné doplňky dle typového kódu
Skupina vzduchem chlazených a kapalinou chlazených frekvenčních měničůVACON® NX je určena pro široké spektrum náročných průmyslových aplikací.
Zahrnuje měniče montované na stěnu, skříňové a systémové měniče vevýkonovém rozsahu 0,55 kW – 5,3 MW.
Kapalinou chlazené varianty jsou vhodné pro aplikace, u nichž jenedostatečná kvalita vzduchu, prostor je omezený a je vyžadován vysoceúčinný přenos tepla.
Měniče VACON® NX poskytují maximální výkon a dynamiku řízení motoru jaku strojů s jednou hřídelí, tak u hnacích systémů.
Konfigurovatelné I/O a průmyslové sběrnice splní jakékoli potřebyohledně možností připojení. Funkce měniče můžete přizpůsobit, abystedosáhli úspory nákladů a hlubší integrace do stroje.