7DP-020550-000021918

132H0580

NXP02055-A0T0IWG-A8AFBEBHE9+APFIFF09+GAIN

NXP02055-A0T0IWG-A8AFBEBHE9+APFIFF09+GAIN
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC, 205 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.Decoupl
B Slot: (AF)STO, ATEX s term.
C Slot: (BE)Enkodéry SSI a Endat
D Slot: BH Karta ve slotu D
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Angličtina
Konstr.vel.05 kapalinou chlaz.
ATEX: II (2) GD
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXP02055-A0T0IWG-A8AFBEBHE9+APFIFF09+GAIN

Detaily produktu

Brutto hmotnost 41 kg
Čistá hmotnost 40 kg
Objem 0 l
EAN 5714853291793

VACON NX_

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů NXP NXP – Výrobní řada
Přizpůsobený měnič +BM26 Vacon tmavě šedé NXP
Mechanické modifikace W Chlazení kapalinou
Síťové napětí 5- 380–500 V AC
Proud 0205 205 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Krytí 0 IP00
Úroveň emisí EMC T IEC61800-3 pro IT sítě
Brzdný střídač 0 Bez brzdy
Elektrické modifikace I INU, není nabíjecí obvod
Modifikace karty G- Vláknové přip.+lakovaná PCB
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
+W Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Deska s průchodkami +QGNO Bez plechu pro vodiče
Slot doplňku A A8 asA1,AI,AO,10Vref galv.Decoupl
Slot doplňku B AF (AF)STO, ATEX s term.
Slot doplňku C BE (BE)Enkodéry SSI a Endat
Slot doplňku D BH BH Karta ve slotu D
Slot doplňku E E9 (E9)2-port ethernet
Jazyková sada firmwaru +FL22 FWlang; UK,FR,IT,ES,PT;ZápEvr
Úroveň dokumentace +DPAP Tištěné příručky
Preferovaný jazyk dokumentace +DLUK Angličtina
Systémový firmware +FNP02 Systémový software NXP
Softwarová licence NONE žádná softwarová licence
Application +APFIFF09 Marine application NXP,NXS
Sada parametrů NONE žádné
Výchozí parametry motoru +LS50 Výchozí frekvence motoru 50 Hz
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Speciální struktura BoM +SPC0 Standardní konfigurace BoM
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení RCM +GACT
Schválení pro lodní průmysl +GAIN Registro Italiono Navale
Schválení KC +GAKC Schválení pro Koreu
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Region -R00 Mezinárodní (-R00)
Konstrukční velikost CH05 Konstr.vel.05 kapalinou chlaz.
Jmenovitý výkon 110 110 kW/150 HP
Identifikace podřízené skupiny NONE (NONE)Norm. obj. zákazníka
Customer specific power variat NONE (NONE)Normální jmenovitý výkon
Typový kód, část 1 7DP-020550
Typový kód, část 2 -000021918
Prodejní text CH0502055-0T
Kód modelu 01 NXP02055-A0T0IWG-
Kód modelu 02 A8AFBEBHE9
Kód modelu 04 +APFIFF09
Kód modelu 05 +GAIN
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 40
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 41
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 110
Výkon mot. při vys. přet. [kW] -
Rozměry Š × V × H [mm] 246X553X264
Trvalý proud (HO) [A] 137
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Předpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Skladový kód část 1 7DW-020550-118FKR
Skladový kód 7DP-020550
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Calculated Net Weight 40
Help Counter 1
Závod z objednávky C501
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality