7DP-065060-000022206

132H0513

NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT

NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT
Vacon NXP – Výrobní řada
525–690 V AC (640–1 100 V DC), 650 A,IP00
Alfanumerický displej
Bez ochrany EMC
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
C Slot: Bez doplňku
D Slot: Bez doplňku
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: Angličtina
Konstr.vel.63 kapalinou chlaz.

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT

Detaily produktu

Brutto hmotnost 242 kg
Čistá hmotnost 241 kg
Objem 0 l
EAN 5714853291021

VACON NX_

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů NXP NXP – Výrobní řada
Přizpůsobený měnič +BM26 Vacon tmavě šedé NXP
Mechanické modifikace W Chlazení kapalinou
Síťové napětí 6- 525–690 V AC (640–1 100 V DC)
Proud 0650 650 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Krytí 0 IP00
Úroveň emisí EMC N Bez ochrany EMC
Brzdný střídač 0 Bez brzdy
Elektrické modifikace S Standardní 6pulzní s tlumivkou
Modifikace karty F- Vláknové přip. / standardní
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
+W Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Deska s průchodkami +QGNO Bez plechu pro vodiče
Slot doplňku A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot doplňku B A3 (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
Slot doplňku C 00 Bez doplňku
Slot doplňku D 00 Bez doplňku
Slot doplňku E C3 (C3)PROFIBUS DP
Jazyková sada firmwaru +FL21 FWlang; UK,FI,SE,DK,DE;Nordic;
Úroveň dokumentace +DNOT Žádné příručky
Preferovaný jazyk dokumentace +DLUK Angličtina
Systémový firmware +FNP02 Systémový software NXP
Softwarová licence NONE žádná softwarová licence
Application +A000 No Special Application
Sada parametrů NONE žádné
Výchozí parametry motoru +LS50 Výchozí frekvence motoru 50 Hz
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Speciální struktura BoM +SPC0 Standardní konfigurace BoM
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení RCM +GACT
Schválení pro lodní průmysl NONE bez schválení pro lodní prům.
Schválení KC +GAKC Schválení pro Koreu
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Region -R00 Mezinárodní (-R00)
Konstrukční velikost CH63 Konstr.vel.63 kapalinou chlaz.
Jmenovitý výkon 600 600 kW
Identifikace podřízené skupiny NONE (NONE)Norm. obj. zákazníka
Customer specific power variat NONE (NONE)Normální jmenovitý výkon
Typový kód, část 1 7DP-065060
Typový kód, část 2 -000022206
Prodejní text CH6306506-0N
Kód modelu 01 NXP06506-A0N0SWF-
Kód modelu 02 A1A30000C3
Kód modelu 03 +FL21
Kód modelu 05 +DNOT
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 250
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 251
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 575
Výkon mot. při vys. přet. [kW] -
Rozměry Š × V × H [mm] 505X923X375
Trvalý proud (NO) [A] 591
Trvalý proud (HO) [A] 433
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Předpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Skladový kód část 1 7DW-065060-117DD6
Skladový kód 7DP-065060
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Calculated Net Weight 241
Help Counter 1
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality