Shows 42 product(s)
MCD60160CT5S2X00CV2
MCD60160CT5S2X00CV2
MCD60160CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Bez int. přemos. stykače
MCD600_CURRENT_RATING_0160, (5) Třífázové 200–525 V AC
(S2) Velikost skříně 2, (00) IP00
Control Voltage: 110~120 V AC nebo 220~240 V AC
Další volitelné doplňky dle typového kódu
MCD60275CT5S2X00CV2
MCD60275CT5S2X00CV2
MCD60275CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Bez int. přemos. stykače
MCD600_CURRENT_RATING_0275, (5) Třífázové 200–525 V AC
(S2) Velikost skříně 2, (00) IP00
Control Voltage: 110~120 V AC nebo 220~240 V AC
Další volitelné doplňky dle typového kódu
MCD60020BT5S1X20CV1
MCD60020BT5S1X20CV1
MCD60020BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) S int. přemos. stykačem
(0020) 20 A, (5) Třífázové 200–525 V AC
(S1) Velikost skříně 1, (20) IP20
Control Voltage: (CV1) 24 V AC/V DC
Další volitelné doplňky dle typového kódu
MCD60042BT5S1X20CV1
MCD60042BT5S1X20CV1
MCD60042BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) S int. přemos. stykačem
(0042) 42 A, (5) Třífázové 200–525 V AC
(S1) Velikost skříně 1, (20) IP20
Control Voltage: (CV1) 24 V AC/V DC
Další volitelné doplňky dle typového kódu
MCD60129BT5S1X20CV1
MCD60129BT5S1X20CV1
MCD60129BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) S int. přemos. stykačem
(0129) 129 A, (5) Třífázové 200–525 V AC
(S1) Velikost skříně 1, (20) IP20
Control Voltage: (CV1) 24 V AC/V DC
Další volitelné doplňky dle typového kódu
MCD60171BT5S2X00CV1
MCD60171BT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) S int. přemos. stykačem
(0171) 171 A, (5) Třífázové 200–525 V AC
(S2) Velikost skříně 2, (00) IP00
Control Voltage: (CV1) 24 V AC/V DC
Další volitelné doplňky dle typového kódu
MCD60527BT5S2X00CV1
MCD60527BT5S2X00CV1
MCD60527BT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) S int. přemos. stykačem
(0527) 527 A, (5) Třífázové 200–525 V AC
(S2) Velikost skříně 2, (00) IP00
Control Voltage: (CV1) 24 V AC/V DC
Další volitelné doplňky dle typového kódu
MCD60579BT5S2X00CV1
MCD60579BT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) S int. přemos. stykačem
(0579) 579 A, (5) Třífázové 200–525 V AC
(S2) Velikost skříně 2, (00) IP00
Control Voltage: (CV1) 24 V AC/V DC
Další volitelné doplňky dle typového kódu
MCD60020BT5S1X20CV2
MCD60020BT5S1X20CV2
MCD60020BT5S1X20CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) S int. přemos. stykačem
(0020) 20 A, (5) Třífázové 200–525 V AC
(S1) Velikost skříně 1, (20) IP20
Control Voltage: 110~120 V AC nebo 220~240 V AC
Další volitelné doplňky dle typového kódu
MCD60042BT5S1X20CV2
MCD60042BT5S1X20CV2
MCD60042BT5S1X20CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) S int. přemos. stykačem
(0042) 42 A, (5) Třífázové 200–525 V AC
(S1) Velikost skříně 1, (20) IP20
Control Voltage: 110~120 V AC nebo 220~240 V AC
Další volitelné doplňky dle typového kódu