MCD60448CT5S2X00CV2

132H2229

MCD60448CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Bez int. přemos. stykače
448 A (5) Třífázové 200–525 V AC
(S2) Velikost skříně 2 (00) IP00
Control Voltage: 110~120 V AC nebo 220~240 V AC
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: MCD60448CT5S2X00CV2
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 16 Kilogram
Čistá hmotnost 16 Kilogram
Objem 59.4 Liter
EAN 5714853310265

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Product Group MCD Řada softstartérů MCD
MCD Series 6 (6) Řada 600
Current Rating 0448 448 A
Bypass C Bez int. přemos. stykače
Počet fází T Tři fáze
Mains Voltage 5 (5) Třífázové 200–525 V AC
Enclosure S2 (S2) Velikost skříně 2
Performance X (X) Rezervováno
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV2 110~120 V AC nebo 220~240 V AC
Typový kód, část 1 MCD60448CT5S2X00CV2
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Kód modelu 01 MCD60448CT5S2X00CV2
Calculated Gross Weight [kg] 16.3
Calculated Package Weight 0.8
Calculated Net Weight [kg] 15.5
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Závod z objednávky B901 B901
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kategorie DrivePro EXCH Náhradní jednotka

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality