MCD60275CT5S2X00CV1

132H2232

MCD60275CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Without Int. Bypass Contactor
275 A Three phase 200-525 V AC
Frame size 2 IP00
Control Voltage: 24 VAC/VDC
Other options according to Model code

Model code: MCD60275CT5S2X00CV1

Product details

Brutto hmotnost 12.8 Kilogram
Čistá hmotnost 12.8 Kilogram
Objem 59.4 Liter
EAN 5714853310296

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Product Group MCD Řada softstartérů MCD
MCD Series 6 (6) Řada 600
Current Rating 0275 275 A
Bypass C Bez int. přemos. stykače
Počet fází T Tři fáze
Mains Voltage 5 (5) Třífázové 200–525 V AC
Enclosure S2 (S2) Velikost skříně 2
Performance X (X) Rezervováno
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV1 (CV1) 24 V AC/V DC
Typový kód, část 1 MCD60275CT5S2X00CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Kód modelu 01 MCD60275CT5S2X00CV1
Calculated Gross Weight [kg] 16.3
Calculated Net Weight [kg] 15.5
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01 ERR01

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality