MCD60343CT5S2X00CV1

132H2235

MCD60343CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Bez int. přemos. stykače
MCD600_CURRENT_RATING_0343, (5) Třífázové 200–525 V AC
(S2) Velikost skříně 2, (00) IP00
Control Voltage: (CV1) 24 V AC/V DC
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: MCD60343CT5S2X00CV1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 12.8 kg
Čistá hmotnost 12.8 kg
Objem 59.4 l
EAN 5714853310388

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Product Group MCD Řada softstartérů MCD
MCD Series 6 (6) Řada 600
Current Rating 0343 343 A
Bypass C Bez int. přemos. stykače
Počet fází T Tři fáze
Mains Voltage 5 (5) Třífázové 200–525 V AC
Enclosure S2 (S2) Velikost skříně 2
Performance X (X) Rezervováno
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV1 (CV1) 24 V AC/V DC
Typový kód, část 1 MCD60343CT5S2X00CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Kód modelu 01 MCD60343CT5S2X00CV1
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 16.3
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 15.5
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality