Shows 72 product(s)
OF7P2-S-AN-46-10A0-060-05-T1-E20
Pokr. filtr vyšších harm.(AHF) pro Frekvenční měniče
OF7P2-S-AN-46-10A0-060-05-T1-E20
Chlazení vzduchem, pasivní 460 V AC
10 A 60 Hz, THDi ≤ 5 %
Tepelný spínač 145 °C
IP20/Otevřený typ
AHF X1 IP20 w/ Internal Fan
Další volitelné doplňky dle typového kódu
OF7P2-S-AF-46-14A0-060-05-T1-E20
Pokr. filtr vyšších harm.(AHF) pro Frekvenční měniče
OF7P2-S-AF-46-14A0-060-05-T1-E20
Chlazení vzduchem, nucené 460 V AC
14 A 60 Hz, THDi ≤ 5 %
Tepelný spínač 145 °C
IP20/Otevřený typ
AHF X1 IP20 w/ External Fan
Další volitelné doplňky dle typového kódu
OF7P2-S-AF-46-20A0-060-05-T1-E20
Pokr. filtr vyšších harm.(AHF) pro Frekvenční měniče
OF7P2-S-AF-46-20A0-060-05-T1-E20
Chlazení vzduchem, nucené 460 V AC
20 A 60 Hz, THDi ≤ 5 %
Tepelný spínač 145 °C
IP20/Otevřený typ
AHF X2 IP20 w/ External Fan
Další volitelné doplňky dle typového kódu
OF7P2-S-AF-46-26A0-060-05-T1-E20
Pokr. filtr vyšších harm.(AHF) pro Frekvenční měniče
OF7P2-S-AF-46-26A0-060-05-T1-E20
Chlazení vzduchem, nucené 460 V AC
26 A 60 Hz, THDi ≤ 5 %
Tepelný spínač 145 °C
IP20/Otevřený typ
AHF X2 IP20 w/ External Fan
Další volitelné doplňky dle typového kódu
OF7P2-S-AF-46-31A0-060-05-T1-E20
Pokr. filtr vyšších harm.(AHF) pro Frekvenční měniče
OF7P2-S-AF-46-31A0-060-05-T1-E20
Chlazení vzduchem, nucené 460 V AC
31 A 60 Hz, THDi ≤ 5 %
Tepelný spínač 145 °C
IP20/Otevřený typ
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
Další volitelné doplňky dle typového kódu
OF7P2-S-AF-46-37A0-060-05-T1-E20
Pokr. filtr vyšších harm.(AHF) pro Frekvenční měniče
OF7P2-S-AF-46-37A0-060-05-T1-E20
Chlazení vzduchem, nucené 460 V AC
37 A 60 Hz, THDi ≤ 5 %
Tepelný spínač 145 °C
IP20/Otevřený typ
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
Další volitelné doplňky dle typového kódu
OF7P2-S-AF-46-50A0-060-05-T1-E20
Pokr. filtr vyšších harm.(AHF) pro Frekvenční měniče
OF7P2-S-AF-46-50A0-060-05-T1-E20
Chlazení vzduchem, nucené 460 V AC
50 A 60 Hz, THDi ≤ 5 %
Tepelný spínač 145 °C
IP20/Otevřený typ
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
Další volitelné doplňky dle typového kódu
OF7P2-S-AF-46-61A0-060-05-T1-E20
Pokr. filtr vyšších harm.(AHF) pro Frekvenční měniče
OF7P2-S-AF-46-61A0-060-05-T1-E20
Chlazení vzduchem, nucené 460 V AC
61 A 60 Hz, THDi ≤ 5 %
Tepelný spínač 145 °C
IP20/Otevřený typ
AHF X4 IP20 w/ Internal Fan
Další volitelné doplňky dle typového kódu
OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1-E20
Pokr. filtr vyšších harm.(AHF) pro Frekvenční měniče
OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1-E20
Chlazení vzduchem, nucené 460 V AC
74 A 60 Hz, THDi ≤ 5 %
Tepelný spínač 145 °C
IP20/Otevřený typ
AHF X4 IP20 w/ External Fan
Další volitelné doplňky dle typového kódu
OF7P2-S-AF-46-95A0-060-05-T1-E20
Pokr. filtr vyšších harm.(AHF) pro Frekvenční měniče
OF7P2-S-AF-46-95A0-060-05-T1-E20
Chlazení vzduchem, nucené 460 V AC
95 A 60 Hz, THDi ≤ 5 %
Tepelný spínač 145 °C
IP20/Otevřený typ
AHF X5 IP20 w/ External Fan
Další volitelné doplňky dle typového kódu