OF7P2-S-AF-46-95A0-060-05-T1-E20
132N6503
Pokr. filtr vyšších harm.(AHF) pro Frekvenční měniče
OF7P2-S-AF-46-95A0-060-05-T1-E20
Chlazení vzduchem, nucené, 460 V AC
95 A, 60 Hz,THDi ≤ 5 %
Tepelný spínač 145 °C
IP20/Otevřený typ
AHF X5 IP20 w/ External Fan
Další volitelné doplňky dle typového kódu
Kód modelu:
OF7P2-S-AF-46-95A0-060-05-T1-E20
Pokročilý pasivní filtr harmonických zajišťuje úrovně THDi ≤ 5 %, respektive ≤ 10 %. Kompatibilní se systémy založenými na frekvenčních měničích iC7 nebo měničích VLT®.