OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1-E20

132N6502

Pokr. filtr vyšších harm.(AHF) pro Frekvenční měniče
OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1-E20
Chlazení vzduchem, nucené, 460 V AC
74 A, 60 Hz,THDi ≤ 5 %
Tepelný spínač 145 °C
IP20/Otevřený typ
AHF X4 IP20 w/ External Fan
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1-E20

Detaily produktu

Brutto hmotnost 109.6 kg
Čistá hmotnost 98 kg
Objem 292.8 l
EAN 5715253105666

Advanced Harmonic Filter OF7P2

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Výrobní řada OF7P2 Pokr. filtr vyšších harm.(AHF)
Cílový produkt -S Frekvenční měniče
Metoda chlazení -AF Chlazení vzduchem, nucené
Třída napětí -46 460 V AC
Jmenovitý proud -74A0 74 A
Jmenovitý kmitočet -060 60 Hz
2. třída napětí -40 400 V AC
2. jmenovitý proud -85A0 85 A
2. jmenovitý kmitočet -060 60 Hz
Harmonické zkreslení proudu -05 THDi ≤ 5 %
Tepelná ochrana -T1 Tepelný spínač 145 °C
Ochrana -E20 IP20/Otevřený typ
Označení rámu +P2AX4E AHF X4 IP20 w/ External Fan
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Prodejní kód, část 1 OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1
Prodejní kód, část 2 -E20
Typový kód, část 1 OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1
Typový kód, část 2 -E20
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Kód modelu 01 OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1
Kód modelu 02 -E20
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 109.6
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 98
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality