Konfigurace produktu

Advanced Harmonic Filter

Vyberte základní výběry pro nový produkt

Obecné informace
Povinné
(OF7P2) Pokr. filtr vyšších harm.(AHF)
(-S) Frekvenční měniče
(-AN) Chlazení vzduchem, pasivní
(-46) 460 V AC
(-10A0) 10 A
(-060) 60 Hz
(-40) 400 V AC
(-11A2) 11,2 A
(-060) 60 Hz
(-T1) Tepelný spínač 145 °C
(-E20) IP20/Otevřený typ
(+P2AX1I) AHF X1 IP20 w/ Internal Fan
(GLBL) Globální (standardní)
(OF7P2-S-AN-46-10A0-060-05-T1) OF7P2-S-AN-46-10A0-060-05-T1
(-E20) -E20
(Y901) Y901
(EAR99) EAR99
(24.100) 24,1
(18.000) 18
(B901) (B901) Továrna DK