Shows 20 product(s)
FCP106H7K5T4C66H1FSXXAX0
FCP série VLT® Drive Motor
7.5 KW / 10 HP, Třífázové 380-480 VAC
IP66 / UL type 4X
Integr. RFI filtr třídy A1/B
Bez komunik.,paměť. modul
Konstrukční velikost: MH3
FCP106NK55T4C66H1FSXXAX0
FCP série VLT® Drive Motor
0.55 kW /0.75 HP, Třífázové 380-480 VAC
IP66 / UL type 4X
Integr. RFI filtr třídy A1/B
Bez komunik.,paměť. modul
Konstrukční velikost: MH1
FCP106NK75T4C66H1FSXXAX0
FCP série VLT® Drive Motor
0.75 kW /1.0 HP, Třífázové 380-480 VAC
IP66 / UL type 4X
Integr. RFI filtr třídy A1/B
Bez komunik.,paměť. modul
Konstrukční velikost: MH1
FCP106N1K1T4C66H1FSXXAX0
FCP série VLT® Drive Motor
1.1 kW /1.5 HP, Třífázové 380-480 VAC
IP66 / UL type 4X
Integr. RFI filtr třídy A1/B
Bez komunik.,paměť. modul
Konstrukční velikost: MH1
FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0
FCP série VLT® Drive Motor
1.5 kW /2.0 HP, Třífázové 380-480 VAC
IP66 / UL type 4X
Integr. RFI filtr třídy A1/B
Bez komunik.,paměť. modul
Konstrukční velikost: MH1
FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0
FCP série VLT® Drive Motor
2.2 kW /3.0 HP, Třífázové 380-480 VAC
IP66 / UL type 4X
Integr. RFI filtr třídy A1/B
Bez komunik.,paměť. modul
Konstrukční velikost: MH2
FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0
FCP série VLT® Drive Motor
3.0 kW /4.0 HP, Třífázové 380-480 VAC
IP66 / UL type 4X
Integr. RFI filtr třídy A1/B
Bez komunik.,paměť. modul
Konstrukční velikost: MH2
FCP106N4K0T4C66H1FSXXAX0
FCP série VLT® Drive Motor
4.0 kW /5.5 HP, Třífázové 380-480 VAC
IP66 / UL type 4X
Integr. RFI filtr třídy A1/B
Bez komunik.,paměť. modul
Konstrukční velikost: MH2
FCP106N5K5T4C66H1FSXXAX0
FCP série VLT® Drive Motor
5.5 kW /7.5 HP, Třífázové 380-480 VAC
IP66 / UL type 4X
Integr. RFI filtr třídy A1/B
Bez komunik.,paměť. modul
Konstrukční velikost: MH3
FCP106N7K5T4C66H1FSXXAX0
FCP série VLT® Drive Motor
7.5 kW /10 HP, Třífázové 380-480 VAC
IP66 / UL type 4X
Integr. RFI filtr třídy A1/B
Bez komunik.,paměť. modul
Konstrukční velikost: MH3