FCP106NK55T4C66H1FSXXAX0

134X1905

FCP série VLT® Drive Motor
0.55 kW /0.75 HP, Třífázové 380-480 VAC
IP66 / UL type 4X
Integr. RFI filtr třídy A1/B
Bez komunik.,paměť. modul
Konstrukční velikost: MH1

Kód modelu: FCP106NK55T4C66H1FSXXAX0
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 4.3 Kilogram
Čistá hmotnost 4 Kilogram
Objem 16.53 Liter
EAN 5710108080082

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Produkt FCP FCP série
Řada 106 VLT® Drive Motor
Výkon NK55 0.55 kW /0.75 HP
Jmenovité napětí T4 Třífázové 380-480 VAC
Krytí C66 IP66 / UL type 4X
RFI filtr (EMC) H1 Integr. RFI filtr třídy A1/B
Chlazení F S ventilátorem
Speciální verze SXX Aktuální SW verze -std. SW
Doplněk AX Bez komunik.,paměť. modul
Not Assigned 0 Pam??ový modul
Velikost skříně MH1 MH1
Typový kód, část 1 FCP106NK55T4C66H1FSXXAX0
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
HELP CHAR 0
Product Hierarchy 87D4569702030
Zobrazení produktů (výchozí) Global (Standard)
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Závod z objednávky B901 B901
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FCP106NK55T4C66H1FSXXAX0

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality