FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0

134X1909

FCP série VLT® Drive Motor
2.2 kW /3.0 HP, Třífázové 380-480 VAC
IP66 / UL type 4X
Integr. RFI filtr třídy A1/B
Bez komunik.,paměť. modul
Konstrukční velikost: MH2

Kód modelu: FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 6.6 Kilogram
Čistá hmotnost 6.1 Kilogram
Objem 22.04 Liter
EAN 5710108080129

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Produkt FCP FCP série
Řada 106 VLT® Drive Motor
Výkon N2K2 2.2 kW /3.0 HP
Jmenovité napětí T4 Třífázové 380-480 VAC
Krytí C66 IP66 / UL type 4X
RFI filtr (EMC) H1 Integr. RFI filtr třídy A1/B
Chlazení F S ventilátorem
Speciální verze SXX Aktuální SW verze -std. SW
Doplněk AX Bez komunik.,paměť. modul
Not Assigned 0 Pam??ový modul
Velikost skříně MH2 MH2
Typový kód, část 1 FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
HELP CHAR 0
Product Hierarchy 87D4569702034
Zobrazení produktů (výchozí) Global (Standard)
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Závod z objednávky B901 B901
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality