FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0

134X1908

FCP série VLT® Drive Motor
1.5 kW /2.0 HP, Třífázové 380-480 VAC
IP66 / UL type 4X
Integr. RFI filtr třídy A1/B
Bez komunik.,paměť. modul
Konstrukční velikost: MH1

Model code: FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0
Re-configure

Product details

Brutto hmotnost 4.3 Kilogram
Čistá hmotnost 4 Kilogram
Objem 16.53 Liter
EAN 5710108080112

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Produkt FCP FCP série
Řada 106 VLT® Drive Motor
Výkon N1K5 1.5 kW /2.0 HP
Jmenovité napětí T4 Třífázové 380-480 VAC
Krytí C66 IP66 / UL type 4X
RFI filtr (EMC) H1 Integr. RFI filtr třídy A1/B
Chlazení F S ventilátorem
Speciální verze SXX Aktuální SW verze -std. SW
Doplněk AX Bez komunik.,paměť. modul
Not Assigned 0 Pam??ový modul
Velikost skříně MH1 MH1
Typový kód, část 1 FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0
Product Catalog GLBL Global (Standard)
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Vendor ERR01 Cannot Determine Vendor
Recommended Factory ERR01 Cannot Determine Vendor
Modelcode01 FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0
Recommended Plant ERR01 ERR01
Kategorie DrivePro EXCH Náhradní jednotka

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality