Solenoid operated valves, VDHT 2 E 3/2 NC-NO, Industrial

180L1017

Průtok [gpm] [Max]: 0.5, Průtok [l/min] [Max]: 2, Provozní tlak [barg] [Max]: 80, Provozní tlak [psig] [Max]: 1150, Standard připojení: NPT, Vstup - rozměr připojení [in]: 1/4 in, Výstup - rozměr připojení [in]: 1/4 in

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.389 Kilogram
Čistá hmotnost 1.385 Kilogram
Objem 1.665 Liter
EAN 5715162674925

 

Aplikace Industrial
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VDHT 2E 3/2-NPT 1/4
Funkce NO
NC
Materiál těla AISI 304
Materiál těsnění FKM
Nabídka dílů- název VDHT
Otevírací čas [ms] [Max] 250 ms
Otevření - čas [ms] [Min] 250 ms
Označení typu VDHT 2 E 3/2 NC-NO
Popis produktu Solenoid operated valves
Počet směrů 3/2
Produktová skupina Valve
Provoz Přímý
Provozní tlak [barg] [Max] 80 barg
Provozní tlak [barg] [Min] 1 barg
Provozní tlak [psig] [Max] 1150 psig
Provozní tlak [psig] [Min] 15 psig
Průtok [gpm] [Max] 0.5 gal/min
Průtok [gpm] [Min] 0 gal/min
Průtok [l/min] [Max] 2 l/min
Průtok [l/min] [Min] 0 l/min
Průtoková teplota [°C] [max.] 50 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Servisovatelný Ano
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Směr Přímý
Standard připojení NPT
Teplota média [°F] [max.] 122 °F
Teplota média [°F] [min.] 37 °F
Typ VDHT 3/2
Typ materiálu Neutrální média
Typ připojení Závit
Velikostpohonu [mm] 13.5 mm
Vstup - rozměr připojení [in] 1/4 in
Výstup - rozměr připojení [in] 1/4 in
Zavíracíčas [ms] [Max] 250 ms
Zavíracíčas [ms] [Min] 250 ms

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality