Elektromagnetický ventil, EV251B, Funkce: NC, G, 3/8, 1.5 m³/h, NBR

032U538016

Doporučení pro média: Water,Brine,Oil,Air, Schválení: CE, Materiál těla: Mosaz, Provoz: S pomocným zdvihem, Počet směrů: 2/2

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.633 Kilogram
Čistá hmotnost 0.579 Kilogram
Objem 0.88 Liter
EAN 5702423292509

 

Application Uzavřený a Vypouštěcí
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diference tlak [bar] [Min] 0 bar
Diferenční tlak [bar] [max.] 10 bar
Diferenční tlak [psi] [Max] 145 psi
Diferenční tlak [psi] [Min] 0 psi
Doporučení pro média Water,Brine,Oil,Air
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Štítek DIN 43650-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50 Hz
Funkce NC
Hodnoceníkrytí IP IP65
Hodnota Cv [gal/min] 1.75 gal/min
In scope of WEEE Yes
Kv - hodnota [m³/h] 1.5 m³/h
Materiál přípojek Mosaz
Materiál těla Mosaz
Materiál těsnění NBR
Max viskozita média [cSt] 50 cSt
Max. provozní tlak [bar] 10 bar
Max. provozní tlak [psig] 145 psig
Max. teplota okolí [°C] 80 °C
Max. teplota okolí [°F] 176 °F
Max. zkušební tlak [bar] 15 bar
Max. zkušební tlak [psig] 217.5 psig
Množství na formát balení 24 pc
Napájecí napětí 50 Hz Max [V] 24 V
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Název produktu Elektromagnetický ventil
Označení typu EV251B 10
Pohon B
Počet směrů 2/2
Produktová skupina Solenoid valves
Provoz S pomocným zdvihem
Předp. čas otevření, voda [ms] 50 ms
Předp. čas zavření, voda [ms] 300 ms
Připojení vnitřní/vnější Vnitřní
Příslušenství produktu Příslušenství cívky solenoidu
Příslušenství elektromagnetického ventilu
Schválení CE
UKCA
SCIP dossier no. 1b9c4d1e-3db1-4cbf-b890-a2f5466a0ea9
SCIP dossier product name EV251B - solenoid valve
Servisovatelný Náhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
Směr proudu Jednosměrný průtok
Snášenlivost média -poznámky Neutrální média
Specifikační klíč EV251B 10B G 38N NC688 BB024AS
Spotřeba energie [W] 50 Hz 11 W
Standard připojení ISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 70 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -10 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 158 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] 14 °F
Typ EV251B
Typ cívky BB
Typ pohonu[mm] 13.5 mm
Typ připojení G
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
Velikost pohonu 13.5 mm
Velikost připojení [palce] 3/8
Velikostpohonu [in] 0.53 in
Velikosttrysky [mm] 10 mm
Velikosttrysky(frakce) [in] 3/8 in
Volba cívky Nacvakávací

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality