Elektromagnetický ventil, EV251B, Funkce: NC, G, 1/2, 2.5 m³/h, NBR

032U538116

Doporučení pro média: Water,Brine,Oil,Air, Schválení: CE, Materiál těla: Mosaz, Provoz: S pomocným zdvihem, Počet směrů: 2/2

Product details

Brutto hmotnost 0.639 Kilogram
Čistá hmotnost 0.577 Kilogram
Objem 0.88 Liter
EAN 5702423292516

 

Actuator size 13.5 mm
Application Closed and Drain
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Coil option Clip-on
Coil type BB
Contain batteries No
Diferenční tlak [psi] [Max] 145 psi
Differential pressure [bar] [max] 10 bar
Differential pressure [bar] [min] 0 bar
Differential pressure [psi] [min] 0 psi
Doporučení pro média Water,Brine,Oil,Air
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Štítek DIN 43650-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50 Hz
Funkce NC
Hodnoceníkrytí IP IP65
Hodnota Cv [gal/min] 2.9 gal/min
In scope of WEEE Yes
Kv - hodnota [m³/h] 2.5 m³/h
Materiál přípojek Mosaz
Materiál těla Mosaz
Materiál těsnění NBR
Max viskozita média [cSt] 50 cSt
Max. provozní tlak [bar] 10 bar
Max. provozní tlak [psig] 145 psig
Max. teplota okolí [°C] 80 °C
Max. teplota okolí [°F] 176 °F
Max. zkušební tlak [bar] 15 bar
Max. zkušební tlak [psig] 217.5 psig
Množství na formát balení 12 pc
Napájecí napětí 50 Hz Max [V] 24 V
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Označení typu EV251B 12
Pohon B
Počet směrů 2/2
Product group Solenoid valves
Product Name Description Solenoid valve
Provoz S pomocným zdvihem
Předp. čas otevření, voda [ms] 60 ms
Předp. čas zavření, voda [ms] 300 ms
Připojení vnitřní/vnější Vnitřní
Příslušenství produktu Příslušenství cívky solenoidu
Příslušenství elektromagnetického ventilu
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schválení CE
UKCA
SCIP dossier no. 1b9c4d1e-3db1-4cbf-b890-a2f5466a0ea9
SCIP dossier product name EV251B - solenoid valve
Servisovatelný Náhradní díly elektromagnetického ventilu
Skupina kapaliny 1
Snášenlivost média -poznámky Neutrální média
Specifikační klíč EV251B 12B G 12N NC688 BB024AS
Spotřeba energie [W] 50 Hz 11 W
Standard připojení ISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 70 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -10 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 158 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] 14 °F
Typ pohonu[mm] 13.5 mm
Typ připojení G
Type EV251B
Velikost připojení [palce] 1/2
Velikostpohonu [in] 0.53 in
Velikosttrysky [mm] 12 mm
Velikosttrysky(frakce) [in] 1/2 in

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality