Elektromagnetický ventil, EV225B, Funkce: NC, G, 1/2, 2.2 m³/h, PTFE

032U380431

Doporučení pro média: Pára, Schválení: UL; CE; UR, Materiál těla: Mosaz DZR, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.762 Kilogram
Čistá hmotnost 0.721 Kilogram
Objem 0.88 Liter
EAN 5702428472296

 

Application Otevřený
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diference tlak [bar] [Min] 0.3 bar
Diferenční tlak [bar] [max.] 10 bar
Diferenční tlak [psi] [Max] 145 psi
Diferenční tlak [psi] [Min] 4.35 psi
Doporučení pro média Pára
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Štítek DIN 43650-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkce NC
Hodnoceníkrytí IP IP65
Hodnota Cv [gal/min] 2.55 gal/min
In scope of WEEE Yes
Kv - hodnota [m³/h] 2.2 m³/h
Materiál přípojek Mosaz DZR
Materiál těla Mosaz DZR
Materiál těsnění PTFE
Max viskozita média [cSt] 50 cSt
Max. provozní tlak [bar] 10 bar
Max. provozní tlak [psig] 145 psig
Max. teplota okolí [°C] 40 °C
Max. teplota okolí [°F] 104 °F
Max. zkušební tlak [bar] 15 bar
Max. zkušební tlak [psig] 217.5 psig
Množství na formát balení 12 pc
Napájecí napětí 50 Hz Max [V] 230 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V] 240 V
Napájecí napětí 60 Hz Min [V] 208 V
Napájecí napětí [V] AC 240 V
Název produktu Elektromagnetický ventil
Označení typu EV225B 10
Pohon B
Počet směrů 2/2
Produktová skupina Solenoid valves
Provoz Ovládání servopohonem (membrána)
Předp. čas otevření, voda [ms] 20 ms
Předp. čas zavření, voda [ms] 20 ms
Připojení vnitřní/vnější Vnitřní
Příslušenství produktu Příslušenství cívky solenoidu
Příslušenství elektromagnetického ventilu
Schválení CE
UKCA
UL
UR
SCIP dossier no. 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP dossier product name EV225B - solenoid valve
Servisovatelný Náhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
Směr proudu Jednosměrný průtok
Snášenlivost média -poznámky Mírně agresivní média
Specifikační klíč EV225B 10BD G 12T NC000 BQ240C
Spotřeba energie [W] 50 Hz 10 W
Spotřeba energie [W] 60 Hz 9.5 W
Standard připojení ISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 185 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -10 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 365 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] 14 °F
Typ EV225B
Typ cívky BQ
Typ pohonu[mm] 13.5 mm
Typ připojení G
UL evaluated Yes
Velikost pohonu 13.5 mm
Velikost připojení [palce] 1/2
Velikostpohonu [in] 0.53 in
Velikosttrysky [mm] 10 mm
Velikosttrysky(frakce) [in] 3/8 in
Volba cívky Nacvakávací

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality