Elektromagnetický ventil, EV225B, Funkce: NC, NPT, 1/2, 2.2 m³/h, PTFE

032U3691

Doporučení pro média: Pára, Schválení: CERTIFIKOVÁNO C UL US, Materiál těla: Mosaz DZR, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.469 Kilogram
Čistá hmotnost 0.415 Kilogram
Objem 0.88 Liter
EAN 5702423231171

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diference tlak [bar] [Min] 0.7 bar
Diferenční tlak [bar] [max.] 10 bar
Diferenční tlak [psi] [Max] 145 psi
Diferenční tlak [psi] [Min] 10 psi
Doporučení pro média Pára
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
Funkce NC
Hodnota Cv [gal/min] 2.55 gal/min
In scope of WEEE Yes
Kv - hodnota [m³/h] 2.2 m³/h
Materiál přípojek Mosaz DZR
Materiál těla Mosaz DZR
Materiál těsnění PTFE
Max viskozita média [cSt] 50 cSt
Max. provozní tlak [bar] 24.1 bar
Max. provozní tlak [psig] 350 psig
Max. teplota okolí [°C] 40 °C
Max. teplota okolí [°F] 104 °F
Max. zkušební tlak [bar] 25 bar
Max. zkušební tlak [psig] 363 psig
Množství na formát balení 24 pc
Název produktu Elektromagnetický ventil
Označení typu EV225B 10
Pohon B
Počet směrů 2/2
Produktová skupina Solenoid valves
Provoz Ovládání servopohonem (membrána)
Předp. čas otevření, voda [ms] 20 ms
Předp. čas zavření, voda [ms] 20 ms
Připojení vnitřní/vnější Vnitřní
Schválení CERTIFIKOVÁNO C UL US
cURus recognized
SCIP dossier no. 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP dossier product name EV225B - solenoid valve
Servisovatelný Náhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
Směr proudu Jednosměrný průtok
Snášenlivost média -poznámky Mírně agresivní média
Specifikační klíč EV225B 10BD N 12T NC000
Standard připojení ANSI/ASME B1.20.1
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 185 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -10 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 365 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] 14 °F
Typ EV225B
Typ pohonu[mm] 13.5 mm
Typ připojení NPT
UL evaluated Yes
Velikost pohonu 13.5 mm
Velikost připojení [palce] 1/2
Velikostpohonu [in] 0.53 in
Velikosttrysky [mm] 10 mm
Velikosttrysky(frakce) [in] 3/8 in

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality