Elektromagnetický ventil, EV224B, Funkce: NC, G, 3/4, 8 m³/h, NBR

032U817102

Doporučení pro média: Tlakový vzduch, Schválení: DNVGL-CG-0339; CE, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.172 Kilogram
Čistá hmotnost 1.136 Kilogram
Objem 0.93 Liter
EAN 5702423155521

 

Application Otevřený
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diference tlak [bar] [Min] 0.3 bar
Diferenční tlak [bar] [max.] 35 bar
Diferenční tlak [psi] [Max] 508 psi
Diferenční tlak [psi] [Min] 4.35 psi
Doporučení pro média Tlakový vzduch
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Štítek DIN 43650-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Průmyslové balení
Funkce NC
Hodnoceníkrytí IP IP00
Hodnota Cv [gal/min] 9.25 gal/min
In scope of WEEE Yes
Kv - hodnota [m³/h] 8 m³/h
Materiál přípojek Mosaz
Materiál těla Mosaz
Materiál těsnění NBR
Max viskozita média [cSt] 50 cSt
Max. provozní tlak [bar] 35 bar
Max. provozní tlak [psig] 508 psig
Max. teplota okolí [°C] 80 °C
Max. teplota okolí [°F] 176 °F
Max. zkušební tlak [bar] 50 bar
Max. zkušební tlak [psig] 725 psig
Množství na formát balení 12 pc
Napájecí napětí [V] DC 24 V
Název produktu Elektromagnetický ventil
Označení typu EV224B 20
Pohon B
Počet směrů 2/2
Produktová skupina Solenoid valves
Provoz Ovládání servopohonem (membrána)
Připojení vnitřní/vnější Vnitřní
Schválení CE
DNVGL-CG-0339
UKCA
SCIP dossier no. 3cbac950-b315-4f09-8c50-9c941ac8e526
SCIP dossier product name EV224B NC- solenoid valve
Servisovatelný Náhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
Směr proudu Jednosměrný průtok
Snášenlivost média -poznámky Vzduch s/bez minerálního oleje
Vzduch s/bez syntetického oleje
Specifikační klíč EV224B 20B G 34N NC000 BB024DS
Spotřeba energie [W] DC 16 W
Standard připojení ISO 228-1
Supply voltage [V] DC 24 V
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 60 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -10 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 140 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] 14 °F
Typ EV224B
Typ cívky BB
Typ pohonu[mm] 13.5 mm
Typ připojení G
UK RoHS compliance Out of scope
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
Velikost pohonu 13.5 mm
Velikost připojení [palce] 3/4
Velikostpohonu [in] 0.53 in
Velikosttrysky [mm] 20 mm
Velikosttrysky(frakce) [in] 3/4 in
Volba cívky Nacvakávací
Vyrovnávací otvor otevření/zavření Volitelné vyrovnávací hrdlo

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality