Elektromagnetický ventil, EV224B, Funkce: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

032U8361

Doporučení pro média: Tlakový vzduch, Schválení: DNVGL-CG-0339, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.722 Kilogram
Čistá hmotnost 0.706 Kilogram
Objem 0.88 Liter
EAN 5702423163915

 

Application Otevřený
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diference tlak [bar] [Min] 0.3 bar
Diferenční tlak [bar] [max.] 40 bar
Diferenční tlak [psi] [Max] 580 psi
Diferenční tlak [psi] [Min] 4.35 psi
Doporučení pro média Tlakový vzduch
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
Funkce NO
Hodnota Cv [gal/min] 4.6 gal/min
In scope of WEEE Yes
Kv - hodnota [m³/h] 4 m³/h
Materiál přípojek Mosaz
Materiál těla Mosaz
Materiál těsnění NBR
Max viskozita média [cSt] 50 cSt
Max. provozní tlak [bar] 40 bar
Max. provozní tlak [psig] 580 psig
Max. teplota okolí [°C] 50 °C
Max. teplota okolí [°F] 122 °F
Max. zkušební tlak [bar] 60 bar
Max. zkušební tlak [psig] 870 psig
Množství na formát balení 24 pc
Název produktu Elektromagnetický ventil
Označení typu EV224B 15
Pohon B
Počet směrů 2/2
Produktová skupina Solenoid valves
Provoz Ovládání servopohonem (membrána)
Připojení vnitřní/vnější Vnitřní
Schválení DNVGL-CG-0339
SCIP dossier no. e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
SCIP dossier product name EV224B NO - solenoid valve
Servisovatelný Náhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
Směr proudu Jednosměrný průtok
Snášenlivost média -poznámky Vzduch s/bez minerálního oleje
Vzduch s/bez syntetického oleje
Specifikační klíč EV224B 15B G 12N NO000
Standard připojení ISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 60 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -10 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 140 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] 14 °F
Typ EV224B
Typ pohonu[mm] 13.5 mm
Typ připojení G
UK RoHS compliance Out of scope
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
Velikost pohonu 13.5 mm
Velikost připojení [palce] 1/2
Velikostpohonu [in] 0.53 in
Velikosttrysky [mm] 15 mm
Velikosttrysky(frakce) [in] 5/8 in
Vyrovnávací otvor otevření/zavření Volitelné vyrovnávací hrdlo

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality