The Danfoss Sensor Technology (DST) P140 is designed for use in industrial applications like Booster Pumps and Air Compressors. Drawn from over 30 years of experience with MEMS technology, the DST P140 offers outstanding performance in a compact and durable stainless-steel package. Running a powerful ARM-based microcontroller, the DST P140 offers diagnostic features and performance features at a competitive level.
Shows 8 product(s)
Tlakový snímač s vysílačem, DST P140, 0 bar - 6.9 bar, 0 psi - 100 psi
Elektrické připojení: Kulatý Packard Metri-Pack, Typ tlakového připojení: NPT, velikost tlakové přípojky: 1/4-18, Specifikační klíč: DST P140-5811-C2AC04-0
Tlakový snímač s vysílačem, DST P140, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
Elektrické připojení: M12 x 1, Typ tlakového připojení: G, Specifikační klíč: DST P140-2011-A5GB04-1
Tlakový snímač s vysílačem, DST P140, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi
Elektrické připojení: M12 x 1, Typ tlakového připojení: G, Specifikační klíč: DST P140-2211-A5GB04-1
Tlakový snímač s vysílačem, DST P140, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
Elektrické připojení: M12 x 1, Typ tlakového připojení: G, Specifikační klíč: DST P140-2411-A5GB04-1
Tlakový snímač s vysílačem, DST P140, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
Elektrické připojení: M12 x 1, Typ tlakového připojení: G, Specifikační klíč: DST P140-1611-A5GB04-1
Tlakový snímač s vysílačem, DST P140, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
Elektrické připojení: M12 x 1, Typ tlakového připojení: G, Specifikační klíč: DST P140-1811-A5GB04-1
Tlakový snímač s vysílačem, DST P140, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
Elektrické připojení: Kulatý Packard Metri-Pack, Typ tlakového připojení: G, Specifikační klíč: DST P140-2011-C2GB04-1
Tlakový snímač s vysílačem, DST P140, -1 bar - 5 bar, -14.5 psi - 72.5 psi
Elektrické připojení: M12 x 1, Typ tlakového připojení: G, Specifikační klíč: DST P140-8711-A5GB04-2