Tlakový snímač s vysílačem, DST P140, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

075G4034

Elektrické připojení: M12 x 1, Typ tlakového připojení: G, Specifikační klíč: DST P140-1611-A5GB04-1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.067 Kilogram
Čistá hmotnost 0.055 Kilogram
EAN 5702428679312

 

+ napájení Pin 1
- společný Pin 3
Barva elektrického konektoru Black
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Doba odezvy, max. [ms] 2 ms
Elektrické připojení M12 x 1
EU RoHS compliance Yes
Formát balení Průmyslové balení
Hodnoceníkrytí IP IP67
In scope of WEEE Yes
Materiál pouzdra 304L
Materiál smáčených částí 304L/316L
Max. tlak přetížení [Psi] 232 psi
Mezinárodní číslo zboží 5702428679312
Množství na formát balení 60 pc
Norma pro elektrické připojení IEC 61076-2-101
Název produktu Tlakový snímač s vysílačem
Odkaz na jednotku tlaku Gauge (relative)
Produktová skupina Sensors
Přetlak max. [bar] 16 bar
Připojovací rozměr elektrického připojení 4 piny
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
SCIP dossier no. -
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Specifikační klíč DST P140-1611-A5GB04-1
Supply voltage [V] DC [max] 28 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
TEB uvnitř CTR ± FS [%] 3 %
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] 100 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] -40 °C
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 80 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -20 °C
Tlak na čepovém/matkovém připojení Vnitřní
Tlakové připojení - norma ISO 1179-2
Tlakové připojení HEX [mm] 27 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] 4 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] 0 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max] 58 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min] 0 psi
Tlumič rázů No
Totožný výrobek 075G1061
Typ DST P140
Typ tlakového připojení G
velikost tlakové přípojky 1/4-A
Výstupní signál Current
Výstupní signál [mA] [Max] 20 mA
Výstupní signál [mA] [Min] 4 mA
Úroveň nízkého upínání 3.8
Úroveň poruchového signálu 21.5
Úroveň vysokého upínání 20.5

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality