+ alimentación |
Pin 1 |
- común |
Pin 3 |
Cantidad por formato de embalaje |
60 Uds. |
CE evaluated |
Yes |
Clave de especificación |
DST P140-8711-A5GB04-2 |
Conex. elect. |
M12 x 1 |
Conexión de presión HEX [mm] |
27 mm |
Contain batteries |
Ні |
Formato de empaquetado |
Paquete industrial |
Grado de protección de la carcasa |
IP67 |
In scope of WEEE |
Так |
Material de carcasa |
304L |
Nivel de clipping alto |
20.5 |
Nivel de clipping bajo |
3.8 |
Número de artículo internacional |
5702424603847 |
Presión Macho/Hembra |
Macho |
Rango de presión [psi] [máx.] |
72.5 psi |
Rango de presión [psi] [mín.] |
-14.5 psi |
Rango de presión de control [bar] [Max] |
5 bar |
Rango de presión de control [bar] [Min] |
-1 bar |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] |
100 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] |
-40 °C |
Señal salida |
Current |
Supply voltage [V] DC [max] |
28 В |
Supply voltage [V] DC [min] |
8 В |
Tamaño conex. elect. |
4 pin |
Tamaño conexión Presión |
1/4-A |
TEB interior CTR ±FS [%] |
3 % |
Tiempo de respuesta máximo [ms] |
2 ms |
Tipo de conixión de Presión |
G |
Амортизатор імпульсів |
No |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так |
Група продукції |
Sensors |
Довідка щодо одиниць вимірювання тиску |
Gauge (relative) |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
85 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Колір електричного роз’єму |
Black |
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] |
100 °C |
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] |
-40 °C |
Макс. тиск перевант. [бар] |
23 бар |
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм²] |
333 фунт на дюйм² |
Матеріал контактуючий з середовищем |
304L/316L |
Назва продукту |
Перетворювач сигналу тиску |
Номер досьє SCIP |
- |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Ні |
Сигнал виходу [мА] [Макс.] |
20 мА |
Сигнал виходу [мА] [Мін.] |
4 мА |
Стандарт електричного підключення |
IEC 61076-2-101 |
Стандарт підключення тиску |
ISO 1179-2 |
Тип |
DST P140 |
Ідентичний продукт |
075G1144 |