Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
075G4026 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
Tlakový snímač s vysílačem, DST P140, 0 bar - 6.9 bar, 0 psi - 100 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Tlakový snímač s vysílačem, DST P140, 0 bar - 6.9 bar, 0 psi - 100 psi
075G4026
Elektrické připojení: Kulatý Packard Metri-Pack, Typ tlakového připojení: NPT, velikost tlakové přípojky: 1/4-18, Specifikační klíč: DST P140-5811-C2AC04-0
Množstevní ceny
Dosáhněte úspor nákladů díky hromadnému nákupu
Množství | Units of measure | Cena |
---|