Transkritické přepouštěcí plynové ventily

Shows 14 product(s)

027H1084

Motorem ovládaný ventil, ICMTS 20 A33, Ocel

Výstup - rozměr připojení [mm]: 25, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 0.2, Max. provozní tlak [bar]: 140

027H7201

Elektrický regulační ventil, CCMT 4

Chladivo (Chladiva): R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv - hodnota [m³/h]: 0.45, Max. provozní tlak [bar]: 140, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

027H7231

Elektrický regulační ventil, CCMT 16

Chladivo (Chladiva): R744; R410A; R134a, Kv - hodnota [m³/h]: 1.6, Max. provozní tlak [bar]: 140, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

027H7239

Elektrický regulační ventil, CCMT 3L

Chladivo (Chladiva): R744, Kv - hodnota [m³/h]: 0.26, Max. provozní tlak [bar]: 130, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 9

027H7240

Elektrický regulační ventil, CCMT 3L

Chladivo (Chladiva): R744, Kv - hodnota [m³/h]: 0.26, Max. provozní tlak [bar]: 130, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 9

027H7241

Elektrický regulační ventil, CCMT 3L

Chladivo (Chladiva): R744, Kv - hodnota [m³/h]: 0.26, Max. provozní tlak [bar]: 140, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 9

027H7242

Elektrický regulační ventil, CCMT 5L

Chladivo (Chladiva): R744, Kv - hodnota [m³/h]: 0.48, Max. provozní tlak [bar]: 130, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 9

027H7243

Elektrický regulační ventil, CCMT 5L

Chladivo (Chladiva): R744, Kv - hodnota [m³/h]: 0.48, Max. provozní tlak [bar]: 130, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 9

027H7245

Elektrický regulační ventil, CCMT 5L

Chladivo (Chladiva): R744, Kv - hodnota [m³/h]: 0.48, Max. provozní tlak [bar]: 140, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 9

027H7247

Elektrický regulační ventil, CCMT 8L

Chladivo (Chladiva): R744, Kv - hodnota [m³/h]: 0.8, Max. provozní tlak [bar]: 130, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 9

View: