Elektrický regulační ventil, CCMT 5L

027H7242

Chladivo (Chladiva): R744, Kv - hodnota [m³/h]: 0.480, Max. provozní tlak [bar]: 130.0, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 9

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.737 Kilogram
Čistá hmotnost 0.603 Kilogram
Volume 2.066 Liter
EAN 5702428679060

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladiva schválená UL R744
Chladivo (Chladiva) R744
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Hodnota Cv [gal/min] 0.555 gal/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv - hodnota [m³/h] 0.48 m³/h
Max. provozní tlak [bar] 130 bar
Max. provozní tlak [psig] 1885 psig
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1305 psig
Množství na formát balení 9 pc
Popis produktu Elektrický expanzní ventil
Product Name Description Elektrický regulační ventil
Produktová skupina Press. and temp. regul. valves
Pájený spoj - rozměr [in] 3/8 in
Příslušenství produktu Electric valve accessories
Rozsah nastavení dif. tlaku [bar] 90 bar
Rozsah teploty [°C] [max.] 55 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -20 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 120 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Rozsah nastavení dif. tlaku [psi] 1305 psi
Schválení EAC
LLC CDC EURO-TYSK
Servisovatelný Electric valve spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Standard připojení EN10220
Teplotní rozsah [°F] [Max] 131 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -4 °F
Typ CCMT 5L
Typ připojení Pájení, ODF
UK RoHS compliance Out of scope

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality