Электроприводный регулирующий клапан, CCMT 5L

027H7243

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Хладагенты: R744, Значение Kv [м³/ч]: 0.48, Макс. рабочее давление [бар]: 130, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 9

Информация о продукте

Масса брутто 0.74 Kilogram
Вес нетто 0.603 Kilogram
Volume 2.236 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428679077

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances No
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Electric valve spare parts
Группа продуктов Press. and temp. regul. valves
Диапазон температур [°C] [Max] 55 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -20 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 131 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -4 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 120 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Диапазон уставок диф. давл. [бар] 90 бар
Диапазон уставок диф.давл.[psig] 1305 psi
Дополнительные принадлежности для изделия Electric valve accessories
Значение Cv [гал/мин] 0.56 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 0.48 м³/ч
Количество в упаковке 9 шт
Макс. OPD [psig] 1305 psig
Макс. OPD [бар] 90 бар
Макс. рабочее давление [бар] 130 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 1885 psig
Название продукта Электроприводный регулирующий клапан
Описание продукта Электроприводный расширительный клапан
Размер паяного соединения [дюймы] 1/2 in
Соединение по стандарту EN10220
Тип CCMT 5L
Тип присоединения Под пайку, ODF
Хладагенты R744
Хладагенты, сертифицированные по UL R744

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality