Elektrický regulační ventil, CCMT 16

027H7231

Chladivo (Chladiva): R744; R410A; R134a, Kv - hodnota [m³/h]: 1.6, Max. provozní tlak [bar]: 140, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 3.032 Kilogram
Čistá hmotnost 2.235 Kilogram
Objem 7.383 Liter
EAN 5702428912303

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladiva schválená UL R134a
R744
Chladivo (Chladiva) R134a
R410A
R744
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
Hodnota Cv [gal/min] 1.88 gal/min
Kv - hodnota [m³/h] 1.6 m³/h
Max. provozní tlak [bar] 140 bar
Max. provozní tlak [psig] 2030 psig
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1305 psig
Množství na formát balení 1 pc
Název produktu Elektrický regulační ventil
Popis produktu Elektrický expanzní ventil
Produktová skupina Press. and temp. regul. valves
Pájený spoj - rozměr [in] 1 1/8 in
Příslušenství produktu Electric valve accessories
Rozsah nastavenídif. tlaku [bar] 90 bar
Rozsah teploty [°C] [max.] 60 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 60 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 140 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Rozsahnastavení dif. tlaku [psi] 1305 psi
Schválení LLC CDC EURO-TYSK
UL
SCIP dossier no. 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIP dossier product name CCMT
Servisovatelný Electric valve spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard připojení EN10220
Svařovaný spoj - rozměr [in] 1 in
Teplotní rozsah [°F] [Max] 140 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -40 °F
Typ CCMT 16
Typ připojení Pájení, ODF
UL evaluated Yes

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality