Komponenty pro transkritické ventily

Shows 10 product(s)

027H9123

Actuator, ICAD 600A-TS

Typ: ICAD 600A-TS, Používá se pro výrobek: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33

148B5861

Těleso vícefunkčního ventilu, SVL-140B 50, Max. provozní tlak [bar]: 140

Nabídka dílů- název: ICMTS, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Vstup - rozměr připojení [mm]: 50, Výstup - rozměr připojení [mm]: 50

148B5862

Těleso vícefunkčního ventilu, SVL-140B 50, Max. provozní tlak [bar]: 140

Nabídka dílů- název: ICMTS, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Vstup - rozměr připojení [mm]: 50, Výstup - rozměr připojení [mm]: 50

148B5971

Těleso vícefunkčního ventilu, SVL-140B 80, Max. provozní tlak [bar]: 140

Nabídka dílů- název: ICMTS, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Vstup - rozměr připojení [mm]: 80, Výstup - rozměr připojení [mm]: 80

148B5972

Těleso vícefunkčního ventilu, SVL-140B 80, Max. provozní tlak [bar]: 140

Nabídka dílů- název: ICMTS, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Vstup - rozměr připojení [mm]: 80, Výstup - rozměr připojení [mm]: 80

148B6861

Těleso vícefunkčního ventilu, SVL-140B 50, Max. provozní tlak [bar]: 140

Nabídka dílů- název: ICMTS, Standard připojení: EN 1254-5; ASME B16.50, Vstup - rozměr připojení [mm]: 54, Výstup - rozměr připojení [mm]: 54

148B6862

Těleso vícefunkčního ventilu, SVL-140B 50, Max. provozní tlak [bar]: 140

Nabídka dílů- název: ICMTS, Standard připojení: EN 1254-5; ASME B16.50, Vstup - rozměr připojení [mm]: 54, Výstup - rozměr připojení [mm]: 54

Zobrazit: