Těleso vícefunkčního ventilu, SVL-140B 50, Max. provozní tlak [bar]: 140

148B5862

Nabídka dílů- název: ICMTS, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Vstup - rozměr připojení [mm]: 50, Výstup - rozměr připojení [mm]: 50

Detaily produktu

Brutto hmotnost 5.35 Kilogram
Čistá hmotnost 4.9 Kilogram
Objem 6 Liter
EAN 5715162515945

 

CE evaluated Yes
Chladivo (Chladiva) R744
Contain batteries No
Formát balení Jednotlivé balení
Kategorie I
Materiál přípojek Ocel
Materiál těla Ocel
Max. provozní tlak [bar] 140 bar
Max. provozní tlak [psig] 2030 psig
Množství na formát balení 1 pc
Nabídka dílů- název ICMTS
FIA-140B
SVA-140B
Název produktu Těleso vícefunkčního ventilu
Popis produktu Plášť ventilu
Používá se pro výrobek ICMTS 50
FIA-140B 50-65
SVA-140B 50-65
Produktová skupina Multifunction valves
Příslušenství produktu Příslušenství ohebného vedení SVL Flexline
Rozsah teploty [°C] [max.] 150 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -40 °C
Schválení CERTIFIKOVÁNO C UL US
CE
UKCA
Servisovatelný Náhradní díly SVL Flexline
Skupina kapaliny 2
Směr Přímý
Směr proudu Jednosměrný průtok
Standard připojení ANSIB36.10 SCH80
EN10216-2
Teplotní rozsah [°F] [Max] 302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -40 °F
Typ SVL-140B 50
Typ vstupního připojení Tupý svar
Typ výstupního připojení Tupý svar
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
UL evaluated Yes
Vstup - rozměr připojení [in] 2 in
Vstup - rozměr připojení [mm] 50 mm
Výstup - rozměr připojení [in] 2 in
Výstup - rozměr připojení [mm] 50 mm
Značení SVL Flexline

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality