Actuator, ICAD 600A-TS

027H9123

Typ: ICAD 600A-TS, Používá se pro výrobek: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33

Existuje novější verze tohoto produktu. Doporučená náhrada Danfoss.
Náhrada

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.713 Kilogram
Čistá hmotnost 1.283 Kilogram
Objem 6.248 Liter
EAN 5702428898690

 

Analogový výstup - možnosti [mA] (2) [Max] 20 mA
Analogový výstup - možnosti [mA] (2) [Min] 4 mA
CE evaluated Yes
Celkem kroků 250 (plné kroky)
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dig. Výstup - ext. napájení [V] d.c [Max] 24 V
Dig. Výstup - ext. napájení [V] d.c [Min] 5 V
Digitální výstup - Max.zátěž [mA] 50 mA
Digitální výstup -zátěž [Ohm] 50
Digitální výstupy (DO) [pc] 3 pc
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
Funkce Digital output
Hodnoceníkrytí IP IP67
Jméno souboru schválení UL VENTIL 53R0
Kompatibilní regulátor Danfoss EKC 326A
Krytí Nema (~) 6
Množství na formát balení 1 pc
Motor - typ Digitální krokový motor
Nabídka dílů- název ICMTS
Napájecí napěťové zatížení[A] 1.2 A
Napětí na analogovém vstupu - možn. [V] d.c (2) [Max] 10 V
Napětí na analogovém vstupu - možn. [V] d.c (2) [Min] 2 V
Název produktu Actuator
Output configuration NPN Transistor
Popis produktu Pohon
Používá se pro výrobek ICMTS 20A
ICMTS 20B
ICMTS 20B66
ICMTS 20C
ICMTS 20 A33
Produktová skupina Press. and temp. regul. valves
Proud na analogovém vstupu - možn. [mA] (2) [Max] 20 mA
Proud na analogovém vstupu - možn. [mA] (2) [Min] 4 mA
Provoz ventilu Modulating;ON/OFF
Příslušenství produktu Příslušenství ICAD
Rozsah teploty [°C] [max.] 50 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -30 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -30 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 122 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -22 °F
Schválení CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Supply voltage [V] DC 24 V
Teplotní rozsah [°F] [Max] 122 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -22 °F
Tolerance napájecího napětí [%] [Max] 10 %
Tolerance napájecího napětí [%] [Min] -15 %
Typ ICAD 600A-TS
Typ displeje LCD
UL evaluated Yes
Zatížení analogového výstupu - max [Ohm] 250
Zátěžové napětíanalogového vstup[Ohm] 10000
Zátěžovýproud analogového vstupu [Ohm] 200

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality