Vysokotlaký expanzní motorický ventil, ICMTS 50A

027H3510

Kv - hodnota [m³/h]: 9, Max. provozní tlak [bar]: 140

Detaily produktu

Brutto hmotnost 3.35 Kilogram
Čistá hmotnost 2.7 Kilogram
Objem 8.96 Liter
EAN 5715162605479

 

Allowable temp. TS [°C] [max] 150 °C
Allowable temp. TS [°C] [min] -60 °C
Allowable temp. TS [°F] [max] 302 °F
Allowable temp. TS [°F] [min] -76 °F
CE evaluated Yes
Chladivo (Chladiva) R744
Contain batteries No
Formát balení Jednotlivé balení
Hodnota Cv [gal/min] 10.404 gal/min
Jméno souboru schválení UL VENTIL 53R0
Kategorie I
Kompatibilní regulátor Danfoss EKC 326A
Kv - hodnota [m³/h] 9 m³/h
Materiál přípojek Ocel
Materiál těla Ocel
Max. provozní tlak [bar] 140 bar
Max. provozní tlak [psig] 2030 psig
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1305 psig
Množství na formát balení 1 pc
Možnost manuálního provozu Prostřednictvím nastavení ICAD
Prostřednictvím multifunkčního nástroje
Nabídka dílů- název ICMTS
Název produktu Function module
Operation temp. [°C] [max] 50 °C
Operation temp. [°C] [min] -40 °C
Operation temp. [°F] [max] 122 °F
Operation temp. [°F] [min] -40 °F
Popis produktu Vysokotlaký expanzní motorický ventil
Poznámky SVL - 140B
Produktová skupina Expansion valves
Provoz ventilu Přímý
Příslušenství produktu Příslušenství ICAD
Příslušenství ICM / ICS / ICLX
Rozsah aplikace Transkritické systémy CO2
Schválení CE
CRN
UL
Servisovatelný Náhradní díly ICM / ICS / ICLX
Skupina kapaliny 1
Směr Žádné
Standard připojení EN 10220
Typ ICMTS 50A
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
UL evaluated Yes
Čas otevření/zavření [s] 8 s

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality