Shows 14 product(s)
R744, CTM 6, HP 1875
Chladivo (Chladiva): R744, Max. provozní tlak [bar]: 140, Materiál přípojek: Nerezová ocel, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1
R744, CTM 6, HP 3875
Chladivo (Chladiva): R744, Max. provozní tlak [bar]: 140, Materiál přípojek: Nerezová ocel, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1
R744, CTM 6
Chladivo (Chladiva): R744, Max. provozní tlak [bar]: 140, Materiál přípojek: Nerezová ocel, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1
R744, CTM 6
Chladivo (Chladiva): R744, Max. provozní tlak [bar]: 140, Materiál přípojek: Nerezová ocel, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1
R744, CTM 6
Chladivo (Chladiva): R744, Max. provozní tlak [bar]: 140, Materiál přípojek: Nerezová ocel, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1
R744, CTM 6, LP 935
Chladivo (Chladiva): R744, Max. provozní tlak [bar]: 140, Materiál přípojek: Nerezová ocel, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1
R744, CTM 6, LP 1935
Chladivo (Chladiva): R744, Max. provozní tlak [bar]: 140, Materiál přípojek: Nerezová ocel, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1
R744, CTM 1, LE 200
Chladivo (Chladiva): R744, Max. provozní tlak [bar]: 140, Materiál přípojek: Nerezová ocel, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1
R744, CTM 1, LE 400
Chladivo (Chladiva): R744, Max. provozní tlak [bar]: 140, Materiál přípojek: Nerezová ocel, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1
R744, CTM 2, LE 600
Chladivo (Chladiva): R744, Max. provozní tlak [bar]: 140, Materiál přípojek: Nerezová ocel, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1