CTM 6

032F5678

Chladivo (Chladiva): R744, Max. provozní tlak [bar]: 140.0, Materiál přípojek: Nerezová ocel, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 11.592 Kilogram
Čistá hmotnost 8.8 Kilogram
Objem 12.788 Liter
EAN 5702428997669

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladiva schválená UL R744
Chladivo (Chladiva) R744
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formát balení Jednotlivé balení
Funkce NC
Funkce konektoru A Vstup vysokého tlaku
Funkce konektoru C Vstup sání
Funkce konektoru E Výstup sběrače
Funkce připojení B Měření vysokotlakého vstupu
Funkce připojení D Měření vstupu sání
Funkce připojení F Měření na výstupu sběrače
Hmotnostní průtok – ejektor 1 [kg/h] 60 kg/h
Hmotnostní průtok – ejektor 1 [lb/h] 132.3 lb/h
Hmotnostní průtok – ejektor 2 [kg/h] 125 kg/h
Hmotnostní průtok – ejektor 2 [lb/h] 275.5 lb/h
Hmotnostní průtok – ejektor 3 [kg/h] 250 kg/h
Hmotnostní průtok – ejektor 3 [lb/h] 551 lb/h
Hmotnostní průtok – ejektor 4 [kg/h] 500 kg/h
Hmotnostní průtok – ejektor 4 [lb/h] 1102 lb/h
Hmotnostní průtok – ejektor 5 [kg/h] 0 kg/h
Hmotnostní průtok – ejektor 5 [lb/h] 0 lb/h
Hmotnostní průtok – ejektor 6 [kg/h] 0 kg/h
Hmotnostní průtok – ejektor 6 [lb/h] 0 lb/h
Kapacita – hmotnostní průtok [kg/h] 935 kg/h
Kapacita – hmotnostní průtok [lb/h] 2061 lb/h
Kapalina – hmotnostní průtok [lb/h] 0 lb/h
Kapalina – hmotnostní průtok [kg/h] 0 kg/h
Kompatibilita maziv PAG
POE
Konektory – standard EN 10220
Materiál ejektoru Mosaz
Materiál přípojek Nerezová ocel
Materiál těla Hliníková slitina
Max. DeltaP přip. E-C [bar] 20 bar
Max. DeltaP přip. E-C [psig] 290 psi
Max. provozní tlak [bar] 140 bar
Max. provozní tlak [psig] 2030 psig
Max. zkušební tlak [bar] 200 bar
Max. zkušební tlak [psig] 2716.6 psig
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1221 psig
Min. OPD [bar] 0.1 bar
Min. OPD [psig] 1.36 psig
Množství na formát balení 1 pc
Nabídka dílů - název CTM
Název produktu CTM nízkotlaký ventil
Podmínky hmotnostního průtoku R744/1305 psig/95 °F
R744/90 bar/35 °C
Produktová skupina Multi ejectors
Přip. rozměr A pro pájení [in] 7/8 in
Přip. rozměr A pro svařování [in] 3/4 in
Přip. rozměr C pro pájení [in] 7/8 in
Přip. rozměr C pro svařování [in] 3/4 in
Přip. rozměr E pro pájení [in] 1 1/8 in
Přip. rozměr E pro svařování [in] 1 in
Přip. typ A pro pájení ODF
Přip. typ C pro pájení ODF
Přip. typ E pro pájení ODF
Rel. Vlhkost [% RH] [Max] 100 %
Rel. Vlhkost [% RH] [Min] 0 %
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -10 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 122 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -14 °F
Schválení PED
cURus
SCIP dossier no. 06e8a6fa-4afe-4680-81ac-cda616b0214a
SCIP dossier product name CTM - CO2 Multi Ejector - P1
Servisovatelný Náhradní díly Multi Ejektoru
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplotní rozsah média [°C] [Max] 50 °C
Teplotní rozsah média [°C] [Min] -10 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 122 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -14 °F
Tlakový rozsah - kategorie Nízký tlak
Typ CTM 6
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality