Zobrazit více
CTM 1 / CTM 2

Shows 5 product(s)

032F5683

R744, CTM 1, LE 200

Chladivo (Chladiva): R744, Max. provozní tlak [bar]: 140, Materiál přípojek: Nerezová ocel, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

032F5684

R744, CTM 1, LE 400

Chladivo (Chladiva): R744, Max. provozní tlak [bar]: 140, Materiál přípojek: Nerezová ocel, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

032F5685

R744, CTM 2, LE 600

Chladivo (Chladiva): R744, Max. provozní tlak [bar]: 140, Materiál přípojek: Nerezová ocel, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

032F5694

R744, CTM 2, LE 400

Chladivo (Chladiva): R744, Max. provozní tlak [bar]: 140, Materiál přípojek: Nerezová ocel, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

032F5695

R744, CTM 2, LE 800

Chladivo (Chladiva): R744, Max. provozní tlak [bar]: 140, Materiál přípojek: Nerezová ocel, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

Zobrazit: