Zobrazit více
CTM 6 Combi

Shows 3 product(s)

032F5675

R744, CTM 6, HP 1875 LE 600

Chladivo (Chladiva): R744, Max. provozní tlak [bar]: 140, Materiál přípojek: Nerezová ocel, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

032F5676

R744, CTM 6, HP 3075 LE 200

Chladivo (Chladiva): R744, Max. provozní tlak [bar]: 140, Materiál přípojek: Nerezová ocel, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

032F5677

R744, CTM 6, HP 2875 LE 400

Chladivo (Chladiva): R744, Max. provozní tlak [bar]: 140, Materiál přípojek: Nerezová ocel, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1