Show more
EVT

Shows 8 product(s)

068F0600

Elektromagnetický ventil, EVT 1.2, Funkce: NC

Chladivo (Chladiva): R744, Kv - hodnota [m³/h]: 0.05, Max. provozní tlak [bar]: 140, Materiál přípojek: Měď, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 18

068F0601

Elektromagnetický ventil, EVT 2.0, Funkce: NC

Chladivo (Chladiva): R744, Kv - hodnota [m³/h]: 0.1, Max. provozní tlak [bar]: 140, Materiál přípojek: Měď, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 18

068F0611

Elektromagnetický ventil, EVT 3.0, Funkce: NC

Chladivo (Chladiva): R744, Kv - hodnota [m³/h]: 0.23, Max. provozní tlak [bar]: 140, Materiál přípojek: Měď, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 18

068F0620

Elektromagnetický ventil, EVT 3.0, Funkce: NC

Chladivo (Chladiva): R744, Kv - hodnota [m³/h]: 0.23, Max. provozní tlak [bar]: 140, Materiál přípojek: Nerezová ocel, Velikost přípojky [mm]: 6, Výstup - rozměr [mm]: 6.00, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 18

068F0625

Elektromagnetický ventil, EVT 1.2, Funkce: NC

Chladivo (Chladiva): R744, Kv - hodnota [m³/h]: 0.05, Max. provozní tlak [bar]: 140, Materiál přípojek: Měď, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 16

068F0627

Elektromagnetický ventil, EVT 2.0, Funkce: NC

Chladivo (Chladiva): R744, Kv - hodnota [m³/h]: 0.1, Max. provozní tlak [bar]: 140, Materiál přípojek: Měď, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 16

068F0629

Elektromagnetický ventil, EVT 3.0, Funkce: NC

Chladivo (Chladiva): R744, Kv - hodnota [m³/h]: 0.23, Max. provozní tlak [bar]: 140, Materiál přípojek: Měď, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 16

068F0630

Elektromagnetický ventil, EVT 3.0, Funkce: NC

Chladivo (Chladiva): R744, Kv - hodnota [m³/h]: 0.23, Max. provozní tlak [bar]: 140, Materiál přípojek: Nerezová ocel, Velikost přípojky [mm]: 6, Výstup - rozměr [mm]: 6.00, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 16

View: