Elektromagnetický ventil, EVT 2.0, Funkce: NC

068F0627

Chladivo (Chladiva): R744, Kv - hodnota [m³/h]: 0.1, Max. provozní tlak [bar]: 140, Materiál přípojek: Měď, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 16

Detaily produktu

Brutto hmotnost 284 Gram
Čistá hmotnost 240 Gram
EAN 5715162438770

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R744
Contain batteries No
cívka Ne
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formát balení Průmyslové balení
Funkce NC
Hodnota Cv [gal/min] 0.1 gal/min
Kompatibilita maziv PAG
POE
Kv - hodnota [m³/h] 0.1 m³/h
Materiál přípojek Měď
Materiál těla Mosaz
Max. provozní tlak [bar] 140 bar
Max. provozní tlak [psig] 2030 psig
Min. PD keep open [bar] 0.4 bar
Min. PD keep open [psi] 5.8 psi
MinODP [bar] 2 bar
MinODP [psi] 29 psi
Množství na formát balení 16 pc
MOPD [bar/psi] 110 bar/1595 psi Coil Dependen
Možnost manuálního provozu Ne
Název produktu Elektromagnetický ventil
Produktová skupina Solenoid valves
Příslušenství produktu Příslušenství elektromagnetického ventilu
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 122 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -104 °F
Servisovatelný Náhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Směr Rohový
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 150 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] 0 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 302 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -32 °F
Totožný výrobek 068F0601
Typ EVT 2.0
Typ pohonu[mm] 13.5 mm
Typ vstupního připojení Pájení, ODF
Typ výstupního připojení Pájení, ODF
Velikost přípojky [palce] 3/8 in
Velikost výstupní přípojky [palce] 3/8 in
Velikosttrysky [mm] 2 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality