Elektromagnetický ventil, EVT 3.0, Funkce: NC
068F0629
Chladivo (Chladiva): R744, Kv - hodnota [m³/h]: 0.23, Max. provozní tlak [bar]: 140, Materiál přípojek: Měď, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 16
Chladivo (Chladiva): R744, Kv - hodnota [m³/h]: 0.23, Max. provozní tlak [bar]: 140, Materiál přípojek: Měď, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 16
Brutto hmotnost | 277 Gram |
Čistá hmotnost | 240 Gram |
EAN | 5715162442906 |
Brutto hmotnost | 277 Gram |
Čistá hmotnost | 240 Gram |
EAN | 5715162442906 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) | R744 |
Contain batteries | No |
cívka | Ne |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
Formát balení | Průmyslové balení |
Funkce | NC |
Hodnota Cv [gal/min] | 0.27 gal/min |
Kompatibilita maziv |
PAG POE |
Kv - hodnota [m³/h] | 0.23 m³/h |
Materiál přípojek | Měď |
Materiál těla | Mosaz |
Max. provozní tlak [bar] | 140 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 2030 psig |
Min. PD keep open [bar] | 0.4 bar |
Min. PD keep open [psi] | 5.8 psi |
MinODP [bar] | 2 bar |
MinODP [psi] | 29 psi |
Množství na formát balení | 16 pc |
MOPD [bar/psi] | 110 bar/1595 psi Coil Dependen |
Možnost manuálního provozu | Ne |
Název produktu | Elektromagnetický ventil |
Produktová skupina | Solenoid valves |
Příslušenství produktu | Příslušenství elektromagnetického ventilu |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 50 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 122 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -104 °F |
Servisovatelný | Náhradní díly elektromagnetického ventilu |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Směr | Rohový |
Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 150 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [min.] | 0 °C |
Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 302 °F |
Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -32 °F |
Totožný výrobek | 068F0611 |
Typ | EVT 3.0 |
Typ pohonu[mm] | 13.5 mm |
Typ vstupního připojení | Pájení, ODF |
Typ výstupního připojení | Pájení, ODF |
Velikost přípojky [palce] | 3/8 in |
Velikost výstupní přípojky [palce] | 3/8 in |
Velikosttrysky [mm] | 3 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) | R744 |
Contain batteries | No |
cívka | Ne |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
Formát balení | Průmyslové balení |
Funkce | NC |
Hodnota Cv [gal/min] | 0.27 gal/min |
Kompatibilita maziv |
PAG POE |
Kv - hodnota [m³/h] | 0.23 m³/h |
Materiál přípojek | Měď |
Materiál těla | Mosaz |
Max. provozní tlak [bar] | 140 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 2030 psig |
Min. PD keep open [bar] | 0.4 bar |
Min. PD keep open [psi] | 5.8 psi |
MinODP [bar] | 2 bar |
MinODP [psi] | 29 psi |
Množství na formát balení | 16 pc |
MOPD [bar/psi] | 110 bar/1595 psi Coil Dependen |
Možnost manuálního provozu | Ne |
Název produktu | Elektromagnetický ventil |
Produktová skupina | Solenoid valves |
Příslušenství produktu | Příslušenství elektromagnetického ventilu |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 50 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 122 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -104 °F |
Servisovatelný | Náhradní díly elektromagnetického ventilu |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Směr | Rohový |
Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 150 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [min.] | 0 °C |
Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 302 °F |
Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -32 °F |
Totožný výrobek | 068F0611 |
Typ | EVT 3.0 |
Typ pohonu[mm] | 13.5 mm |
Typ vstupního připojení | Pájení, ODF |
Typ výstupního připojení | Pájení, ODF |
Velikost přípojky [palce] | 3/8 in |
Velikost výstupní přípojky [palce] | 3/8 in |
Velikosttrysky [mm] | 3 mm |