Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
068F0620 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
Elektromagnetický ventil, EVT 3.0, Funkce: NC
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Elektromagnetický ventil, EVT 3.0, Funkce: NC
068F0620
Chladivo (Chladiva): R744, Kv - hodnota [m³/h]: 0.23, Max. provozní tlak [bar]: 140, Materiál přípojek: Nerezová ocel, Velikost přípojky [mm]: 6, Výstup - rozměr [mm]: 6.00, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 18
Množstevní ceny
Dosáhněte úspor nákladů díky hromadnému nákupu
Množství | Units of measure | Cena |
---|