Shows 14 product(s)
Regulátor sdruž. jednotky, AK-PC 551
Funkce: 2 sací a společné kondenzátory, Digitální vstupy (DI) [pc]: 8, Napájecí napětí [V] AC: 110 - 230, Typ komunikace: MODBUS, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 12
Regulátor sdruž. jednotky, AK-PC 551
Funkce: 2 sací a společné kondenzátory, Digitální vstupy (DI) [pc]: 8, Napájecí napětí [V] AC: 110 - 230, Typ komunikace: MODBUS, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 12
Regulátor sdruž. jednotky, AK-PC 551
Funkce: 2 sací a společné kondenzátory, Digitální vstupy (DI) [pc]: 8, Napájecí napětí [V] AC: 24, Typ komunikace: MODBUS, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 12
Regulátor sdruž. jednotky, AK-PC 551
Funkce: 2 sací a společné kondenzátory, Digitální vstupy (DI) [pc]: 8, Napájecí napětí [V] AC: 24, Typ komunikace: MODBUS, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 12
Regulátor sdruž. jednotky, AK-PC 572
Funkce: Sada CO₂, Digitální vstupy (DI) [pc]: 8, Napájecí napětí [V] AC: 24, Typ komunikace: MODBUS, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 12
Regulátor sdruž. jednotky, AK-PC 651A
Funkce: 1 sání a 1 kondenzátor, Digitální vstupy (DI) [pc]: 22, Napájecí napětí [V] AC: 24 - 230, Typ komunikace: MODBUS, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 8
Regulátor sdruž. jednotky, AK-PC 710
Funkce: Pevné přípojky IO, Napájecí napětí [V] AC: 24, Typ komunikace: RS232; LON RS485, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1
Regulátor sdruž. jednotky, AK-PC 781A
Funkce: Sdruž.jednotka s regenerací tepla, Napájecí napětí [V] AC: 24, Typ komunikace: Rozšíření IO; RJ11 (CAN)-displej; LON RS485, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1
Regulátor sdruž. jednotky, AK-PC 782A
Funkce: Transkritický booster, Napájecí napětí [V] AC: 24, Typ komunikace: RJ11 (CAN)-displej; RS232; LON RS485, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1
Regulátor sdruž. jednotky, AK-PC 783A
Funkce: Sdruž.jednotka s kaskádou, Napájecí napětí [V] AC: 24, Typ komunikace: RJ11 (CAN)-displej; RS232; LON RS485, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1