Regulátor sdruž. jednotky, AK-PC 551

080G0283

Funkce: 2 sací a společné kondenzátory, Digitální vstupy (DI) [pc]: 8, Napájecí napětí [V] AC: 24, Typ komunikace: MODBUS, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 12

Detaily produktu

Brutto hmotnost 648 Gram
Čistá hmotnost 550 Gram
Objem 2.867 Liter
EAN 5702428843065

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Analogové vstupy (AI) [pc] 8 pc
Analogové výstupy (AO) [pc] 2 pc
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Další informace Relé 5,6 typ solid state
Digitální vstupy (DI) [pc] 8 pc
Digitální výstupy (DO) [pc] 8 pc
Displej - možnosti Na přední straně. Volitelné: MMIGRS2
Displej na přední straně Ano
Division 25
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkce 2 sací a společné kondenzátory
Jazyk produktu Chorvatština
Čeština
Dánština
Holandština
Angličtina
Francouzština
Němčina
Maďarština
Italština
Polština
Portugalština
Rumunština
Ruština
Srbština
Španělština
Turečtina
Kompresor - režim kapacity Krok/rychlost/PWM
Množství na formát balení 12 pc
Montážní metoda Vedení DIN
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Název produktu Regulátor sdruž. jednotky
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Označení typu AK-PC 551
PFAS content [Yes/No] No
Počet baterií 1
Počet kompresorů - max. 8 pc
Produktová skupina Compressor/condenser control
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Regulace kondenzátoru - typ Tlak/teplota
Regulace výkonu - režim PI
Regulace výkonu - vstup Tlak/teplota
Rozsah aplikace Regulace výkonu
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spotřeba energie [W] 10 W
Supply voltage [V] DC 24 V
Typ AK-PC 551
Typ komunikace MODBUS
UL evaluated Yes
Ventilátor - regulace výkonu Krok/rychlost
Ventilátor - režim regulace PI
Vlastnosti produktu Bzučák
Ochrana kompresoru
Ochrana teploty par na výtlaku
Ochrana ventilátorů
Kolísající tlak kondenzátoru
Funkce regenerace tepla
Zabezpečení vysokého tlaku
Zabudovaný LCD displej
Omezení zátěže
Ochrana nízkotlakého okruhu
Noční optimalizace
Optimalizace P0
Hodiny reálného času
Teplota par na sání, ochrana
Zařízení Včetně konektorů

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality