Regulátor sdruž. jednotky, AK-PC 783A

080Z0193

Funkce: Sdruž.jednotka s kaskádou, Napájecí napětí [V] AC: 24, Typ komunikace: RJ11 (CAN)-displej; RS232; LON RS485, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.941 Kilogram
Čistá hmotnost 0.645 Kilogram
Objem 5.68 Liter
EAN 5702428977562

 

Analogové vstupy (AI) [pc] 11 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Další informace HFC/CO2, HC/CO2
Digitální výstupy (DO) [pc] 8 pc
Displej - možnosti EKA 163B
EKA 164B
MMIGRS2
Displej na přední straně Ne
Division 25
Dodat. analogové vstupy - max. 3 pc
Dodat. vstupy alarm - max. 10 pc
Dodat. vstupy termostat - max. 3 pc
Dodat. vstupy tlak. přepínač - max. 3 pc
Dodatečné ovladače PI - max. 3 pc
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkce Sdruž.jednotka s kaskádou
I/O spoje max. 160 pc
Jazyk produktu Čínština
Čeština
Dánština
Holandština
Angličtina
Finština
Francouzština
Němčina
Italština
Polština
Portugalština
Ruština
Španělština
Kompresor - režim kapacity Krok/rychlost
Množství na formát balení 1 pc
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Napájecí napětí [V] DC 24 V
Název produktu Regulátor sdruž. jednotky
Olejové hospodářství Ano, s CO2
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Počet bezpeč. signálů (kompresor)max. 6 pc
Počet doplňkových modulů, max. 11 pc
Počet kompresorů - max. 12 pc
Počet ventilátorů - max. 8 pc
Produktová skupina Compressor/condenser control
Programovací nástroje AK-ST 500
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Regulace kondenzátoru - typ Tlak/teplota
Regulace výkonu - režim PI
Regulace výkonu - vstup Tlak
Regulátor - typ Regulátor sdruž. jednotky
Rozsah aplikace Regulace výkonu
Schválení C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Servisovatelný Ne
Spotřeba energie [VA] 8 VA
Typ AK-PC 783A
Typ komunikace LON RS485
RJ11 (CAN)-displej
RS232
USB-B to PC
UL evaluated Yes
Ventilátor - regulace výkonu Krok/rychlost
Ventilátor - režim regulace PI
Vlastnosti produktu V souladu s CO2
Regulace kaskády
Monitorování chyb kondenzátoru
Včetně externí komunikace
Kolísající tlak kondenzátoru
Funkce regenerace tepla
Omezení zátěže
Noční útlum
Optimalizace P0

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality