Regulátor sdruž. jednotky, AK-PC 572

080G0320

Funkce: Sada CO₂, Digitální vstupy (DI) [pc]: 8, Napájecí napětí [V] AC: 24, Typ komunikace: MODBUS, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 12

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.662 Kilogram
Čistá hmotnost 0.629 Kilogram
Objem 2.837 Liter
EAN 5702428587259

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.0014
1 Primary battery weight Kg 0.0014
Analogové vstupy (AI) [pc] 8 pc
Analogové výstupy (AO) [pc] 3 pc
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Další informace Relé 5,6 typ solid state
Digitální vstupy (DI) [pc] 8 pc
Digitální výstupy (DO) [pc] 8 pc
Displej - možnosti Na přední straně. Volitelné: MMIGRS2
Displej na přední straně Ano
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkce Sada CO₂
Jazyk produktu Chorvatština
Čeština
Dánština
Holandština
Angličtina
Francouzština
Němčina
Maďarština
Italština
Polština
Portugalština
Rumunština
Ruština
Srbština
Španělština
Turečtina
Kompresor - režim kapacity Krok/rychlost/PWM
Množství na formát balení 12 pc
Montážní metoda Vedení DIN
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Napájecí napětí [V] DC 24 V
Název produktu Regulátor sdruž. jednotky
Označení typu AK-PC 572
Počet baterií 1
Počet kompresorů - max. 5 pc
Produktová skupina Compressor/condenser control
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Regulace kondenzátoru - typ Tlak/teplota
Regulace výkonu - režim PI
Regulace výkonu - vstup Tlak/teplota
Rozsah aplikace Regulace výkonu
Schválení CE
CMIM
EAC
cURus
Servisovatelný Ne
Spotřeba energie [W] 10 W
Supply voltage [V] DC 24 V
Typ AK-PC 572
Typ komunikace MODBUS
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Ventilátor - regulace výkonu Speed
Ventilátor - režim regulace PI
Vlastnosti produktu V souladu s CO2
Ochrana kompresoru
Ochrana teploty par na výtlaku
Ochrana ventilátorů
Kolísající tlak kondenzátoru
Funkce regenerace tepla
Zabezpečení vysokého tlaku
Zabudovaný LCD displej
Omezení zátěže
Ochrana nízkotlakého okruhu
Noční optimalizace
Optimalizace P0
Ovládání tlaku ve sběrači
Teplota par na sání, ochrana
Zařízení Včetně konektorů

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality