Regulátor otáček ventilátoru, RGE

061H3005

Tovární nastavení [bar]: 19, Počet fází: 1, P pásmo max. [bar]: 4, Regulační rozsah [bar] Pe [Max]: 28, Regulační rozsah [bar] Pe [Min]: 8, Označení typu: RGE-Z1N4-7DS

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.562 Kilogram
Čistá hmotnost 0.5 Kilogram
Objem 1.329 Liter
EAN 5702428275811

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R513A
Contain batteries No
Destrukční tlak [bar] [bar] 131 bar
Destrukční tlak [psig] 1900 psig
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Hodnoceníkrytí IP IP54
Kapilární trubice [mm] 900 mm
kapiláry [in] 35.4 in
Max. proud výstup/fáze [A] 4 A
Max. provozní tlak [bar] 47 bar
Max. provozní tlak [psig] 681 psig
Množství na formát balení 20 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max] 240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 200 V
Nastavení min. rychlosti [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
Norma pro tlakové přívodní hrdlo Flérový
Norma pro tlakové přívodní hrdlo DIN 8906
Název produktu Regulátor otáček ventilátoru
Označení typu RGE-Z1N4-7DS
P pásmo max. [bar] 4 bar
P pásmo max. [psi] 58 psi
Plášť UZAVŘENO
Poznámky o tlakových přípojkách se Schrader ventilem
Počet fází 1
Počet svorek [ks] 4 pc
Produktová skupina Electronic controllers
Příslušenství produktu Ne
Přívod tlaku vnitřní / vnější Vnitřní
Regulační rozsah [bar] Pe [Max] 28 bar
Regulační rozsah [bar] Pe [Min] 8 bar
Regulační rozsah [MPa] Pe [Max] 2.8 MPa
Regulační rozsah [MPa] Pe [Min] 0.8 MPa
Regulační rozsah [psig] Pe [Max] 406 psig
Regulační rozsah [psig] Pe [Min] 116 psig
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 55 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -20 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 131 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -4 °F
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Tovární nastavení [bar] 19 bar
Tovární nastavení [psig] 276 psig
Typ RGE
Velikost tlakového přívodního hrdla [palce] 1/4

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality