Vis mere
RGE

Viser 8 produkt (er)

061H3003

Controlador de velocidad para ventilador, RGE

Ajustes de fábrica [bar]: 16, Númerode fases: 3, Máx. banda P [bar]: 4, Rango de regulación [bar] Pe [máx.]: 28, Rango de regulación [bar] Pe [mín.]: 8, Designación de tipo: RGE-Z3R4-7DS

061H3005

Controlador de velocidad para ventilador, RGE

Ajustes de fábrica [bar]: 19, Númerode fases: 1, Máx. banda P [bar]: 4, Rango de regulación [bar] Pe [máx.]: 28, Rango de regulación [bar] Pe [mín.]: 8, Designación de tipo: RGE-Z1N4-7DS

061H3008

Controlador de velocidad para ventilador, RGE

Ajustes de fábrica [bar]: 19, Númerode fases: 1, Máx. banda P [bar]: 4, Rango de regulación [bar] Pe [máx.]: 28, Rango de regulación [bar] Pe [mín.]: 8, Designación de tipo: RGE-Z1P4-7DS

061H3009

Controlador de velocidad para ventilador, RGE

Ajustes de fábrica [bar]: 19, Númerode fases: 1, Máx. banda P [bar]: 4, Rango de regulación [bar] Pe [máx.]: 28, Rango de regulación [bar] Pe [mín.]: 8, Designación de tipo: RGE-Z1Q4-7DS

061H3021

Controlador de velocidad para ventilador, RGE

Ajustes de fábrica [bar]: 32, Númerode fases: 1, Máx. banda P [bar]: 8, Rango de regulación [bar] Pe [máx.]: 39, Rango de regulación [bar] Pe [mín.]: 16, Designación de tipo: RGE-Z1N6-7DS

061H3022

Controlador de velocidad para ventilador, RGE

Ajustes de fábrica [bar]: 32, Númerode fases: 1, Máx. banda P [bar]: 8, Rango de regulación [bar] Pe [máx.]: 39, Rango de regulación [bar] Pe [mín.]: 16, Designación de tipo: RGE-Z1P6-7DS

061H3023

Controlador de velocidad para ventilador, RGE

Ajustes de fábrica [bar]: 32, Númerode fases: 1, Máx. banda P [bar]: 8, Rango de regulación [bar] Pe [máx.]: 39, Rango de regulación [bar] Pe [mín.]: 16, Designación de tipo: RGE-Z1Q6-7DS

061H3045

Controlador de velocidad para ventilador, RGE

Ajustes de fábrica [bar]: 19, Númerode fases: 1, Máx. banda P [bar]: 6, Rango de regulación [bar] Pe [máx.]: 28, Rango de regulación [bar] Pe [mín.]: 8, Designación de tipo: RGE-Z1L4-7DS

Vis: